{"product":{"productId":"agid.1420","price":17353.26,"name":"스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
슬리브 1.0403.
잠금 핀, 쾌삭강
스테인리스 스틸 버전:
슬리브 1.4301
잠금 핀, 경화 1.4034
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305
키 링 1.4310.
표면 마무리
스틸 버전:
슬리브, 검정 산화처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
슬리브, 검정 산화처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
키 링은 공압 실린더를 사용하여 인덱싱 플런저의 자동 작동(프로그램 제어)이나 보우덴 케이블을 통한 원격 제어를 가능하게 합니다.
키 링은 공압 실린더를 사용하여 인덱싱 플런저의 자동 작동(프로그램 제어)이나 보우덴 케이블을 통한 원격 제어를 가능하게 합니다.
재료
스틸 버전:
슬리브 1.0403.
잠금 핀, 쾌삭강
스테인리스 스틸 버전:
슬리브 1.4301
잠금 핀, 경화 1.4034
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305
키 링 1.4310.
표면 마무리
스틸 버전:
슬리브, 검정 산화처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
슬리브, 검정 산화처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
정보
인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.