text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

재료

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 경화 1.4034.

잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.



버섯형 그립 1.4305.

표면 마무리
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 정밀 가공.
정보
인덱싱 플런저를 조이기 위해 스크류인 디스크가 공급될 수 있습니다. 이는 풀린 버섯형 그립 아래로 밀어 넣어져서, 구동 핀이 홈에 걸리게 됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음

1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.