{"product":{"productId":"agid.12516","price":9981.72,"name":"스프링 플런저 D=M04 L=15, 스테인레스 스틸, 구성요소:POM 볼트"},"currency":"KRW"}
Spring Plunger
스테인레스 스틸
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용 가능
- 간단한 조립
판매 단위
₩9,982 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M4
H=스트로크
1,5
L=길이
15
D1
1,5
Item
Spring Plunger
N
0,6
S
1,3
T1
0,6
구성품 재질
POM 볼트
드라이브 프로필
육각 소켓
본체 재질
스테인레스 스틸
스프링력
스탠다드
시작
탄성
F1 약. N
5
조립 키 g
14
탄성
종료
F2 약. N
16
형태 플런저
압력 볼트
설명
재료
슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.
압축 핀, POM.
스프링 스테인레스 스틸 1.4310.
표면 마무리
무광택 처리.
도면 설명
1) 그루브 스크류 접착
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.