text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M5
L=길이
18
D1
2,4
H
2,3
Item
Spring Plunger
L1
7
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
구성품 재질
POM 볼트
드라이브 프로필
육각 소켓
모델 1
표준 탄성
버전 2
플랫, 나사 잠금 기능 포함
본체 재질
스테인레스 스틸
시작 탄성 F1 약. N
5
조립 키 g
14
조임 토크 대략 Nm
0,12
탄성 종료 F2 약. N
17
풀림 토크 대략 Nm
0,08
형태 플런저
평면 압축 핀

설명

재료

스테인레스 스틸 슬리브 1.4305.

POM으로 만든 스러스트 핀.

스프링 스테인레스 스틸 1.4310.



나사 잠금 포함 나일론

표면 마무리
무광택 처리.
정보
이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.