{"product":{"productId":"agid.12490","price":5976.18,"name":"슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력"},"currency":"KRW"}
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용할 수 있고 간단한 조립 가능
- 압축 핀, 경화
- 스테인리스 스틸 1.4305, 1.4034, 1.4310
설명
재료
슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4305.
스프링 1.4305.
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.