{"product":{"productId":"agid.12569","price":6233.22,"name":"슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.
스레드 잠금 나일론.
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
더 보기
더 적게 표시
스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치
시작하여
₩6,233
부가세 별도
배송비 별도
스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치
시작하여
₩7,133
부가세 별도
배송비 별도
스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치
시작하여
₩7,304
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.
스레드 잠금 나일론.
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전