{"product":{"productId":"agid.1234","price":2784.6,"name":"스프링 플런저 D=M10 L=19, 플라스틱, 구성 요소:POM 볼"},"currency":"KRW"}
Spring Plunger
플라스틱
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용 가능
- 간단한 조립
판매 단위
₩2,785 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M10
H=스트로크
2
L=길이
19
D1
6
Item
Spring Plunger
N
1,6
구성품 재질
POM 볼
드라이브 프로필
슬롯
본체 재질
플라스틱
스프링력
스탠다드
시작
탄성
F1 약. N
20
탄성
종료
F2 약. N
40
형태 플런저
볼
설명
재료
플라스틱 슬리브.
POM 볼.
스프링 1.4310.
POM 볼.
스프링 1.4310.
표면 마무리
볼, 흰색
정보
스프링 플런저는 인덱싱과 위치 지정, 그리고
상하 누름으로 사용함.
상하 누름으로 사용함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.