{"product":{"productId":"agid.12485","price":5654.88,"name":"스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력"},"currency":"KRW"}
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용할 수 있고 간단한 조립 가능
- 볼, 경화 처리
- 스테인리스 스틸 1.4305, 1.4034, 1.4310
설명
재료
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.
표면 마무리
소재. 볼 경화.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.