text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

재료
몸체 쾌삭강.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼, 경화, 또는 POM.
스테인레스 스틸 또는 플라스틱 스프링.
표면 마무리
몸체 검정 산화.
볼 소재.
정보
측면 플런저는 보어홀로 최소한 크기 L3으로
눌려져야 함. 이는 장치의 작은 부품의 위치를
잡고 누를 때 사용됨.
공작물의 기계적인 가공이 정해지면 다른
클램핑 장치를 이용해 지탱해야 할 필요가 있을
수도 있음.
장치를 보관하는 경우 플라스틱 스프링을 내려
놓도록 유의할 것.

탄력은 통계상 평균 값임.
도면 설명
1) 널드
2) 드리프트 펀치

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.