{"product":{"productId":"agid.16116","price":4476.78,"name":"스프링 플런저 , 매끄러운 버전, D=10 L=22, 스테인레스 스틸,롱 버전, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Spring Plunger
매끄러운 버전
스테인레스 스틸
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용 가능
- 간단한 조립
- 볼, 경화 처리
판매 단위
₩4,477 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=바깥지름
10
L=길이
22
D1
8
D2
12
Item
Spring Plunger
L1
2,5
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
매끄러운 버전
버전 2
롱 버전
본체 재질
스테인레스 스틸
스트로크
S
2,7
스프링력
스탠다드
시작
탄성
F1 약. N
54
탄성
종료
F2 약. N
100
형태 플런저
볼
설명
재료
슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리
슬리브 소재.
볼 경화, 소재.
볼 경화, 소재.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.