{"product":{"productId":"agid.36352","price":890,"name":"스프링 슬리브, A형"},"currency":"KRW"}
- 고정 및 포지셔닝 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용 가능
설명
재료
슬리브, 강철 또는 스테인리스 스틸 1.4303.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.
표면 마무리
슬리브, 니켈 도금 강철제, 무가공 스테인리스 스틸
압력 스프링, 자연적 마무리.
압력 스프링, 자연적 마무리.
정보
스프링 슬리브는 주로 체결 및 포니셔닝 부품으로 사용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.