{"product":{"productId":"agid.20630","price":45455.28,"name":"센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
위치 홀 H7 사용. 그러브 스크류를 돌리면 표면 압력이 발생합니다. 조절 가능한 페이스 핀 스패너로 편심을 올바른 위치의 반경 방향으로 가져올 수 있으며, 그러브 스크류를 이용해 고정할 수 있습니다.
용도
편심 마운트 부싱은 예를 들어 스토퍼 또는 공차 보상장치로 사용됩니다.
1) 센터링 보어, DIN 332-1, 타입 A
2) 센터링 기본 형태
3) 시각적 스토퍼로서
4) 관통 홀
5) 나사 홀
1) 센터링 보어, DIN 332-1, 타입 A
2) 센터링 기본 형태
3) 시각적 스토퍼로서
4) 관통 홀
5) 나사 홀
장점
- 간편한 핸들링
- 그러브 스크류로 고정
- 좁은 설치 공간
- 자유로운 조립 위치
- 개별 사용
- 다양한 사용 분야
- 그러브 스크류로 고정
- 좁은 설치 공간
- 자유로운 조립 위치
- 개별 사용
- 다양한 사용 분야
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.