text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
O 링 FKM.
표면 마무리
니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
열처리 및 니켈 플레이트 노브.
열처리 볼.
정보
플레이트 두께 6mm용 타입 A의 조립 치수.
플레이트 두께 6mm 이상 16mm용 타입 B의 조립 치수.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
경고
표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.
Accessory
부싱 K1065.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.