{"product":{"productId":"agid.1495","price":69880,"name":"볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸 버섯형 그립, 경화 핀"},"currency":"KRW"}
재료
볼트 스테인레스 스틸 1.4542.
버섯모양 노브 푸시 버튼
스테인레스 스틸 1.4305.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸.
표면 마무리
볼트 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.
버섯모양 노브/푸시 버튼 피막 처리.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.
버섯모양 노브/푸시 버튼 피막 처리.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
볼트 스테인레스 스틸 1.4542.
버섯모양 노브 푸시 버튼
스테인레스 스틸 1.4305.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸.
표면 마무리
볼트 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.
버섯모양 노브/푸시 버튼 피막 처리.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.
버섯모양 노브/푸시 버튼 피막 처리.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.
정보
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
핀 직경이 5 mm와 6 mm인 볼 잠금 핀에는 볼트와 그립 사이에 플랜지가 있습니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
핀 직경이 5 mm와 6 mm인 볼 잠금 핀에는 볼트와 그립 사이에 플랜지가 있습니다.
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.