text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
18
H=높이
66
D1
10
D2
34
D3
36
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H1
10
H2
50
L1
5,5
L2
21,5
M
M3x4
T
6
T1
6-14
T2
2,5
구성품 재질
스테인레스 스틸 A2
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
볼 잠금 핀
온도 저항
≤180 °C
장력 N
50
전단 강도 kN
9
지탱력 N
150
추출력 F kN
1,5
표면 구성품
자연적 마무리
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

하우징과 볼트, 스테인리스 스틸 1.4305.

회전 헤드, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
회전 헤드가 ”OFF” 위치에 있고, 볼트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.
볼 잠금 볼트를 마운트 부시에 넣거나 위에 놓으십시오. 회전 헤드를 아래로 누르고 ”ON” 위치로 돌리십시오.
도면 설명
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
Accessory
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 상태 센서 있음 K1843.
마운트 부싱, 볼 잠금 볼트용 K1065.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.