text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
경화.
정보


플레이트 두께 6mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 2.

색상은 경도에 따라 그림과 상이할 수 있습니다.
액추에이션 원리
클램핑 핀을 나사에 돌려넣고 조이십시오. 설치 도면을 참조하십시오.
도면 설명
1) 조립방식 1
2) 조립방식 2
3) 플레이트

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.