{"product":{"productId":"agid.22848","price":4974.2,"name":"스페이서 링, H=5, D=16, D1=19, 스테인레스 스틸 자연적마무리"},"currency":"KRW"}
Spacer ring
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 다양한 플레이트 두께 가능
- 압력 래치 K1562용 액세서리
- 다양한 네 가지 높이
판매 단위
₩4,974 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
19
D=내부지름
16
H=높이
5
Item
Spacer ring
본체 재질
스테인레스 스틸
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
제품 설명
압력 래치와 함께 사용하여 두께 3~10mm의 다양한 압력 래치용 플레이트를 이용할 수 있습니다. 설치 도면을 참조하십시오.
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
무광택 처리.
도면 설명
1) 플레이트
2) 압력 래치
3) 스페이서 링
2) 압력 래치
3) 스페이서 링
Accessory
압력 래치 K1562.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.