text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D
16
D1
37
D2
29
D3
M4
D4
37
D5
22
H
7,5
H1
3,5
Item
Adapter Bush
L
8
L1
5
본체 재질
스틸
플레이트 두께
≥13

설명

재료
스틸.
표면 마무리
니켈 도금 및 열처리.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3 또는 M4가 함께 공급됩니다.
플레이트 두께가 10mm 이상인 경우 조립방식.
도면 설명
1) 플레이트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.