text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M30x1,5
D=지름
12
D2
15
D3
24
Item
Adapter Bush
L
22,5
L3
5
L4
3,5
L5
9,5
N
2,5
T
2,5
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
마운트 부싱은 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀을 간편하고 신속하게 조립하는 데 적합합니다.
장점
마운트 부싱은 양면으로 사용할 수 있습니다.
마운트 부싱의 추가 센터링은 센터링 칼라(D3)을 통해 이루어집니다.
도면 설명
1) 센터링 없음
2) 센터링 있음
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.