{"product":{"productId":"agid.16728","price":24590,"name":"나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4305.
나사 잠금 포함 나일론.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4305.
나사 잠금 포함 나일론.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
볼 잠금 볼트용 마운트 부시는 볼 잠금 볼트와 잠금 핀을 간편하고 신속하게 마운트하는 데 적합합니다.
장점
- 센터링 스피곳으로 마운트 부시를 센터링할 수 있습니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
- 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
- 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.