text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료

A: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인.

B: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인, 스테인레스 스틸 키 링.

C: 황동 체인, 스프링강 1.4310 링

정보
길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.
도면 설명
1) 동일 부품

타입 A: 볼 체인 싱글형
타입 B: 키 링이 있는 볼 체인
타입 C: 링이 있는 볼 체인

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.