text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
피트는 기계, 가구 및 기술 장비의 지지 및 정렬을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
재료

스틸.

스테인리스 스틸 1.4301.

POM.

표면 마무리
스틸, 경화 및 검정 산화 마무리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
POM 검정.
Accessory
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.