{"product":{"productId":"agid.27785","price":3317.72,"name":"펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형"},"currency":"KRW"}
- 원형 및 사각 튜브용
- 펠트 슬라이딩 표면
- 부드러운 글라이딩
- 방음
- 민감하고 단단한 바닥에 적합합니다
설명
재료
기본 몸체 폴리에틸렌.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
펠트 표면이 부드러워 저소음으로 글라이딩 또는 이동이 가능합니다.
라멜라가 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 스프루가 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라가 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 스프루가 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
용도
플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 긁힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.