text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
15
H=높이
3
L=길이
11,5
H1
3,5
Item
Plug
모델 1
펠트 슬라이딩 표면
버전 2
for round tubes
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리에틸렌
타입
A
형태 타입
원형

설명

재료
기본 몸체 폴리에틸렌.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
펠트 표면이 부드러워 저소음으로 글라이딩 또는 이동이 가능합니다.

라멜라가 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 스프루가 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
용도
플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 긁힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.