{"product":{"productId":"agid.27777","price":6380,"name":"펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
기본 몸체 폴리아미드.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
표면 마무리
본체, 검은색.
더 보기
더 적게 표시
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형
시작하여
₩6,380
부가세 별도
배송비 별도
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형
시작하여
₩6,660
부가세 별도
배송비 별도
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형
시작하여
₩9,320
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
기본 몸체 폴리아미드.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
풋의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.
너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.
너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
용도
조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 긁힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.