{"product":{"productId":"agid.14555","price":10560,"name":"캡 유닛 타입 H2"},"currency":"KRW"}
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 40° 또는 60° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 40° 또는 60° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 40° 또는 60° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 40° 또는 60° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
캡 부품은 방사형 및 축 방향에서 탄력성이
높아 충격 격리가 탁월함.
특히, 캡 부품 형태로 인해 기계의 소리 및
진동 격리와 낮은 자연 주파수 그룹을
가능하게 함. 민감성 도구와 소형 장치의
보관에 특히 적합함.
이 부품은 인장응력용은 아님.
높아 충격 격리가 탁월함.
특히, 캡 부품 형태로 인해 기계의 소리 및
진동 격리와 낮은 자연 주파수 그룹을
가능하게 함. 민감성 도구와 소형 장치의
보관에 특히 적합함.
이 부품은 인장응력용은 아님.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.