{"product":{"productId":"agid.15588","price":23990,"name":"스틸 스위벨 패드 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 고부하 가능한 스위벨 패드
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들 혹은 모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
설명
재료
풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
표면 마무리
풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 나사 스핀들, 아연 도금.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
정보
황색으로 도장된 피트가 있는 고부하 가능
스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼
방지 플레이트 포함 가능.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에
가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다.
진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는
방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을
미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
알맞는 너트와 함께 공급.
스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼
방지 플레이트 포함 가능.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에
가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다.
진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는
방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을
미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
알맞는 너트와 함께 공급.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.