text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M10
D=플레이트 지름
50
H1=전체 높이
153
H=높이
16
L=나사 길이
125
H2
28
Item
Swivel foot
S
-
SW
14
본체 재질
스틸
부하 max. kN (정적 부하)
15
타입
A

설명

재질, 표면 마무리
스틸 풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 스틸 나사 스핀들, 아연 도금.
정보
황색으로 칠해진 피트가 있는 고부하 가능 스틸 스위벨 패드.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.