{"product":{"productId":"agid.36320","price":120180,"name":"스위벨 피트 육각 소켓 있음, 타입:C M20X100, D=120,스테인레스 스틸 1.4301, 구성 요소:고무"},"currency":"KRW"}
스위벨 피트
육각 소켓 있음
스테인레스 스틸
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 고무 패드는 구조적으로 방음 효과가 있습니다
- 적합한 너트 포함
- 소재: 풋 플레이트와 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸 소재
판매 단위
₩120,180 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
스위벨 피트
모델 1
육각 소켓 있음
타입
C
본체 재질
스테인레스 스틸
구성품 재질
고무
D1=나사
M20
D=플레이트 지름
120
H1=전체 높이
143
H=높이
32
L=나사 길이
100
H2
43
SW
17
SW1
10
부하
max. kN
(정적 부하)
30
스틸 키
1.4301
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
풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
고무 패드(NBR) 80 쇼어.
고무 패드(NBR) 80 쇼어.
표면 마무리
풋 플레이트 및 나사 스핀들 스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨.
스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리.
고무 패드, 가황 처리, 검은색.
스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨.
스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리.
고무 패드, 가황 처리, 검은색.
요청 시
나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.