재료
플레이트 및 중공 나사, 스틸.
표면 마무리
플레이트, 검정 인산염 처리 또는 노랑 페인팅.
중공 나사, 아연 도금 또는 검정 인산염 처리.
중공 나사, 아연 도금 또는 검정 인산염 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플레이트 및 중공 나사, 스틸.
표면 마무리
플레이트, 검정 인산염 처리 또는 노랑 페인팅.
중공 나사, 아연 도금 또는 검정 인산염 처리.
중공 나사, 아연 도금 또는 검정 인산염 처리.
정보
스위벨 풋은 무거운 하중에 적합합니다. 특히 대형 기계와 설비, 자동화 및 로봇 공학에 사용됩니다.
중공 나사를 사용하여 스위벨 풋을 바닥에 직접 고정할 수 있습니다. 미세한 스레드 덕분에 기계를 최적으로 정밀하게 정렬할 수 있습니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.
최대 3° 미만의 기울기를 조절할 수 있습니다.
개별 구성 요소로 제공됩니다.
중공 나사를 사용하여 스위벨 풋을 바닥에 직접 고정할 수 있습니다. 미세한 스레드 덕분에 기계를 최적으로 정밀하게 정렬할 수 있습니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.
최대 3° 미만의 기울기를 조절할 수 있습니다.
개별 구성 요소로 제공됩니다.
인도 품목
플레이트 K2347.
중공 나사 K2346.
너트 K2348.
중공 나사 K2346.
너트 K2348.
Accessory
너트 K2348.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.