{"product":{"productId":"agid.27773","price":7109.4,"name":"미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형"},"currency":"KRW"}
- 높이 조절형
- 미끄럼 방지 인서트 포함
- 매끄러운 바닥용
- 원형 및 사각 튜브용
설명
재료
기본 몸체 폴리아미드.
미끄럼 방지 인서트 포함 폴리우레탄.
미끄럼 방지 인서트 포함 폴리우레탄.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
풋의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.
너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
A형 및 B형: 60mm부터 조립된 나사산 쉘 포함.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.
너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
A형 및 B형: 60mm부터 조립된 나사산 쉘 포함.
용도
조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 매끄러운 바닥에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 특히 적합합니다.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.