{"product":{"productId":"agid.27766","price":6719.08,"name":"스크류 인 플러그, 타입:B, M08, A=50, B=20 폴리아미드검정, FÜR RECHTECKIGE ROHRE"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
폴리아미드
검정색
- 사각 튜브용
- 풋과 롤러를 간단하게 고정하는데 사용
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩6,719 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M8
H=높이
5
L=길이
24
A
50
B
20
Item
Screw Plug
L1
14,5
버전 2
für rechteckige Rohre
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
부하
max. kN
(정적 부하)
2
타입
B
형태 타입
직사각
설명
재료
기본 몸체 폴리아미드.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.