{"product":{"productId":"agid.1777","price":8700.94,"name":"스크류 인 플러그 사각 튜브용 FÜR=30X1,5 M16L=33,열가소성, 구성 요소:황동"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
사각 튜브용
열가소성
- 사각 튜브에 풋과 롤러를 간단하게 고정하는데 사용
- 소재: 스토퍼, 열가소성, 유리섬유 강화. 나사 인서트, 황동
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩8,701 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=나사
M16
L=길이
33
나사 크기=적합함
30 x 1,5
B
30
C
27,5
Item
Screw Plug
S
27
구성품 재질
황동
모델 1
사각 튜브용
본체 재질
열가소성
부하
max. kN
5
설명
재료
스토퍼 열가소성 강화 유리 섬유.
나사 인써트 황동.
나사 인써트 황동.
표면 마무리
스토퍼 검정색.
나사 인써트 니켈 도금.
나사 인써트 니켈 도금.
정보
나사산 플러그는 사각 튜브에 스위벨 풋과
스위벨 패드를 간단하게 고정시키기 위해
사용됨.
스위벨 패드를 간단하게 고정시키기 위해
사용됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.