{"product":{"productId":"agid.1746","price":5650,"name":"플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E"},"currency":"KRW"}
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있습니다
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
설명
재료
유리섬유 강화 열가소성 플레이트.
표면 마무리
검정색.
정보
조절발은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됩니다. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있습니다.
적합한 나사 스핀들은 K0427 참고.
적합한 나사 스핀들은 K0427 참고.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.