{"product":{"productId":"agid.1750","price":42917.52,"name":"플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 중형, 타입 D"},"currency":"KRW"}
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있습니다
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
- 타입 D, 안전 나사 드릴 홀 있음(닫힘), 미끄럼 방지 플레이트 있음
설명
재료
플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
검정색.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.