{"product":{"productId":"agid.1716","price":34780,"name":"스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 플레이트.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
플레이트 분말 코팅 검정색.
더 보기
더 적게 표시
아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C
시작하여
₩34,780
부가세 별도
배송비 별도
아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 D
시작하여
₩41,070
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
아연 다이캐스팅 플레이트.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
플레이트 분말 코팅 검정색.
정보
스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
도면 설명
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀