{"product":{"productId":"agid.1761","price":35017.28,"name":"플레이트 확장, 타입:C 아연"},"currency":"KRW"}
Plate
확장
아연
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있습니다
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
- 오일과 물에 잘 견디며 박테리아방지 및 항균성 보호 기능이 있는 고무 패드
판매 단위
₩35,017 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=플레이트 지름
80
H=높이
18
Item
Plate
모델 1
확장
본체 재질
아연
부하
max. kN
35
타입
C
설명
재료
다이캐스트 아연 플레이트.
표면 마무리
플레이트 분말 코팅 검정색.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.