{"product":{"productId":"agid.1719","price":24980,"name":"스위벨 패드용 플레이트, 스테인리스 스틸, 볼 15mm"},"currency":"KRW"}
재료
플레이트 스테인레스 스틸 1.4301.
코어 열가소성 PA.
고무 패드 TPE.
표면 마무리
플레이트 소재.
고무 패드 연회색, 씰링 립, 경도 70 쇼어 A.
사용 범위 20 °C ~ +100 °C.
고무 패드 연회색, 씰링 립, 경도 70 쇼어 A.
사용 범위 20 °C ~ +100 °C.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플레이트 스테인레스 스틸 1.4301.
코어 열가소성 PA.
고무 패드 TPE.
표면 마무리
플레이트 소재.
고무 패드 연회색, 씰링 립, 경도 70 쇼어 A.
사용 범위 20 °C ~ +100 °C.
고무 패드 연회색, 씰링 립, 경도 70 쇼어 A.
사용 범위 20 °C ~ +100 °C.
정보
스테인레스 스틸 플레이트는 고무 패드가
스테인레스 스틸 플레이트 및 PA 코어와
결합되어 스프레이되는 것을 특징으로 함.
고무 패드는 오일과 기름에 잘 견딤
(최대 60 °C). 그리고, 또한 항균, 살균
작용이 되어 식품 산업 부문에 매우 적합함.
스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트,
그리고 볼 헤드로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
스테인레스 스틸 플레이트 및 PA 코어와
결합되어 스프레이되는 것을 특징으로 함.
고무 패드는 오일과 기름에 잘 견딤
(최대 60 °C). 그리고, 또한 항균, 살균
작용이 되어 식품 산업 부문에 매우 적합함.
스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트,
그리고 볼 헤드로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
도면 설명
1) PA-코어
2) 고무 패드
2) 고무 패드
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.