{"product":{"productId":"agid.1739","price":10756.07,"name":"볼 헤드 D=M08 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Ball head
스테인레스 스틸
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 표준형 나사를 사용하여 스위벨 패드를 직접 고정
- 모든 볼 헤드는 모든 플레이트와 결합할 수 있습니다
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301
판매 단위
₩10,756 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M8
Item
Ball head
L1
7,5
T
10
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
표준형 나사를 통한 스위벨 패드의 직접 고정.
스위벨 패드는 볼 헤드와 플레이트로 구성됨.
모든 볼 헤드는 모든 플레이트와 결합할 수 있음.
전체 스위벨 패드의 높이는 육각
높이 + 22,5 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 패드 = L1 + 22,5 mm)
스위벨 패드는 볼 헤드와 플레이트로 구성됨.
모든 볼 헤드는 모든 플레이트와 결합할 수 있음.
전체 스위벨 패드의 높이는 육각
높이 + 22,5 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 패드 = L1 + 22,5 mm)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.