재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 나사 스핀들은 모든
플레이트와 결합할 수 있음.
구성됨. 모든 나사 스핀들은 모든
플레이트와 결합할 수 있음.
Accessory
K0672 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작된 스위벨 피트용 플레이트.
K0673 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작된 고무 패드가 있는 스위벨 피트용 플레이트.
K0673 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작된 고무 패드가 있는 스위벨 피트용 플레이트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.