text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
로케이팅 직경 및 가이드 표면은 연마되어 있음.
정보
확장형 로케이팅 볼트를 이용하여 예를 들어
T슬롯 기계 테이블에 그리드 플레이트가
위치할 수 있음 (그림 참고).
위치를 지정하려는 플레이트는 확장형
샤프트에 두 개의 적당한 홀이 있어야 함.
확장 스크류는 일반적으로 육각 소켓을
가지고 있어 양 쪽에서 작용할 수 있음.
도면 설명
1) 그리드 플레이트
2) 고정 클로
3) 기계 테이블
4) 확장형 포지셔닝 볼트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.