{"product":{"productId":"agid.12246","price":23264.5,"name":"포지션 핀 자유롭게 가공 D1=14,5 툴 스틸, 검정 산화 마무리,D2=8"},"currency":"KRW"}
Positioning Pin
milled free
툴 스틸
검정 산화 마무리
- 스토퍼와 피트로도 사용 가능
- 정확한 위치 설정에 맞는 치수
판매 단위
₩23,264 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
14,5
D2=볼트 지름
8
B
3,5
B1
11,2
Item
Positioning Pin
L1
8
L2
10
L3
3
고정 방법
직경 연마
모델 1
milled free
본체 색상
검정 산화 마무리
본체 재질
툴 스틸
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화.
정보
중심 잡기 평면.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.