{"product":{"productId":"agid.1191","price":29700,"name":"포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 수나사 및 평평한 표면, 타입 A "},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 장치 제작
- 우수한 안정성
설명
재료
쾌삭강.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 사용함.
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 사용함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.