{"product":{"productId":"agid.30745","price":468360,"name":"지탱 볼트 지지 센서 포함"},"currency":"KRW"}
재료
지탱 볼트, 단강.
접촉 센서, 스테인리스 스틸.
커넥터 하우징, 스틸.
접촉 센서, 스테인리스 스틸.
커넥터 하우징, 스틸.
표면 마무리
지탱 볼트, 검정 산화처리, 경화처리 및 연마처리.
커넥터 하우징, 검정 산화처리.
커넥터 하우징, 검정 산화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
스마트 제품은 다양한 클램핑 및 지지 요소의 작동 상태를 전자적으로 확인할 수 있는 부가 가치를 제공합니다.
지탱 볼트는 가공할 공작물의 지지대, 스토퍼 또는 스러스트 패드로 사용될 수 있습니다.
지지 센서가 있는 지탱 볼트에 통합된 리미트 스위치는 공작물이 지지되고 있는지 여부를 감지합니다.
지탱 볼트가 통합된 USB C 타입 소켓을 통해 블루투스 모듈 K1831에 연결되면 센서 상태가 무선으로 전송됩니다. 이 신호는 게이트웨이 K1494 등에서 수신하여 계속 처리할 수 있습니다.
또한 블루투스 모듈의 통합된 LED 표시기는 지탱 볼트의 상태를 시각화합니다.
지탱 볼트의 전원 공급은 블루투스 모듈을 통해 공급되며, 필요한 경우 재구성 없이 교체할 수 있습니다.
지탱 볼트는 가공할 공작물의 지지대, 스토퍼 또는 스러스트 패드로 사용될 수 있습니다.
지지 센서가 있는 지탱 볼트에 통합된 리미트 스위치는 공작물이 지지되고 있는지 여부를 감지합니다.
지탱 볼트가 통합된 USB C 타입 소켓을 통해 블루투스 모듈 K1831에 연결되면 센서 상태가 무선으로 전송됩니다. 이 신호는 게이트웨이 K1494 등에서 수신하여 계속 처리할 수 있습니다.
또한 블루투스 모듈의 통합된 LED 표시기는 지탱 볼트의 상태를 시각화합니다.
지탱 볼트의 전원 공급은 블루투스 모듈을 통해 공급되며, 필요한 경우 재구성 없이 교체할 수 있습니다.
재료
지탱 볼트, 단강.
접촉 센서, 스테인리스 스틸.
커넥터 하우징, 스틸.
접촉 센서, 스테인리스 스틸.
커넥터 하우징, 스틸.
표면 마무리
지탱 볼트, 검정 산화처리, 경화처리 및 연마처리.
커넥터 하우징, 검정 산화처리.
커넥터 하우징, 검정 산화처리.
정보
안전한 신호 전송은 접촉 센서가 공작물에 의해 접촉면과 같은 높이로 아래로 눌려진 경우에만 보장될 수 있습니다. 허용 오차는 0.2mm입니다.
공작물의 접촉면은 Ø10mm 이상이어야 합니다.
공작물의 접촉면은 Ø10mm 이상이어야 합니다.
기술 데이터
다운로드, 기술 정보 참조.
용도
지탱 볼트를 사용하여 부품의 위치를 제어할 수 있습니다. 지탱 볼트는 위치 감지 기능이 있는 스토퍼로도 사용할 수 있습니다.
온도 범위
0 °C ~ +65 °C.
안전
지지 센서가 있는 지탱 볼트는 작업자 보호용으로 적합하지 않습니다.
도면 설명
1) 접촉 센서
2) USB C 타입 부싱
2) USB C 타입 부싱
Accessory
블루투스 모듈 K1831.
게이트웨이 K1494.
게이트웨이 K1494.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.