{"product":{"productId":"agid.1179","price":26590,"name":"스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
더 보기
더 적게 표시
스틸 지탱 볼트, 타입 A, 납작한 표면
시작하여
₩32,170
부가세 별도
배송비 별도
스틸 지탱 볼트, 타입 B, 볼록한 표면
시작하여
₩26,590
부가세 별도
배송비 별도
스틸 지탱 볼트, 타입 C, 세레이션 표면
시작하여
₩35,390
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
정보
지탱 볼트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
도면 설명
타입 A: 평면 표면
타입 B: 볼록한 표면
타입 C: 세레이션 표면
타입 B: 볼록한 표면
타입 C: 세레이션 표면