text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
상태 센서가 장착된 조정 가능한 스토퍼는 지지 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 스토퍼에 닿아 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
센서는 플런지가 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
재료

나사 및 플런지, 스테인리스 스틸 1.4301.

가이드 부싱, 스테인리스 스틸 1.4112.

상태 센서, 스테인리스 스틸.

표면 마무리
나사, 플런지, 가이드 부싱 및 상태 센서, 무광택 처리.
정보
안전한 스위칭 간격은 플런저가 가이드 부싱의 스토퍼 표면과 일직선이 되면 달성됩니다. 센서는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

장착 권장 사항: Loctite 638 등으로 접착.

케이블 길이: 0.3m.

주의: 센서를 끝까지 조이십시오!
기술 데이터
유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30V DC
작동 전류 100mA
스위칭 간격 0.8mm
스위칭 주기: 5000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 0.3m 케이블, PUR, 커넥터
온도 범위: -25°C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
용도
상태 센서가 있는 스토퍼는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 다음 단계로 가기 전에 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.
조립
상태 센서는 끝까지 조여 있어야 합니다.
예를 들어 Loctite 638로 접착하는 것이 좋습니다.
안전
상태 센서는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.
안전
조절형 스토퍼의 사용은 사람의 안전에
적합하지는 않음.
도면 설명
1) 나사
2) 플런지
3) 가이드 부싱
4) 상태 센서
5) LED 표시기

BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑
Accessory
커넥터 M8x1, 스크루 잠금 기능이 있는 소켓, 비차폐형 K1874.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.