{"product":{"productId":"agid.27129","price":367698.1,"name":"서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용"},"currency":"KRW"}
- 통합 금속 스크레이퍼.
- 작은 조립 치수.
설명
제품 설명
공작물 가공 시 진동과 편향을 방지하기 위해 서포트 부품이 사용됩니다. 스크류형 서포트 부품은 수평 또는 수직으로 장착 가능합니다. 두 가지 장착 옵션을 통해 클램핑 시스템에서 공간을 절약하기 위한 위치 지정이 가능합니다.
유압 클램핑은 결합 또는 분리될 수 있습니다.
유압 클램핑은 결합 또는 분리될 수 있습니다.
재료
하우징 및 피스톤 스틸
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
액추에이션 원리
드릴된 채널.
기술 데이터
- 최대 작동 압력: 500 bar.
- 500bar에서 허용 하중: 9kN.
- 최소 오일 압력: 100bar.
- 최대 조임 토크: 60Nm.
- 500bar에서 허용 하중: 9kN.
- 최소 오일 압력: 100bar.
- 최대 조임 토크: 60Nm.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 항상 스프링역에 의해 적용.
- 작은 조립 치수.
- 수평/수직 설치 옵션.
- 클램핑 공정과 분리/결합된 클램핑.
- Kantseal 씰이 내장되어 있습니다.
- 항상 스프링역에 의해 적용.
- 작은 조립 치수.
- 수평/수직 설치 옵션.
- 클램핑 공정과 분리/결합된 클램핑.
- Kantseal 씰이 내장되어 있습니다.
인도 품목
Kantseal 씰 1개 포함.
도면 설명
1) 설치 윤곽선
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.