text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 60 ±2).
정보
로케이팅 핀은 조인트에 맞게 설계되어 있기 때문에 조인트 과정이 용이함. 경화처리된 마운트 부시 K1095로 마모를 방지하면서 정확하고 빠른 가공 부품 교체 가능.

버전 D1 = 5 및 D1 = 6에는 나사선이 존재하지 않음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.