{"product":{"productId":"agid.1174","price":19840,"name":"로케이팅 핀 플랫형, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 보어 홀 간격의 오차를 조정할 수 있습니다
- 정확한 위치 설정에 맞는 치수
- 고정장치용 피트로 적합
- 경화 및 연마 처리
- 센터링 없는 장착면
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 및 연마 처리.
정보
플랫 타입 C로 보어홀 간격 오차를 조정하거나 위치를 지정하려는 부품을 한 방향으로 고정할 수 있음.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354, K0355를 참고함.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354, K0355를 참고함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.