{"product":{"productId":"agid.1174","price":17710,"name":"로케이팅 핀, 실린더형, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 적합한 크기의 홀에서 공작물과 고정장치 부품의 위치 설정에 사용
- 정확한 위치 설정에 맞는 치수
- 고정장치용 피트로 적합
- 경화 및 연마 처리
- 센터링 없는 장착면
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 및 연마 처리.
정보
지탱 볼트 타입 B는 적합한 크기의 홀에서 공작물과 장치의 위치를 지정함.
지탱 볼트 타입 B는 경화된 스토퍼와 장치 다리로도 사용 가능함.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354, K0355를 참고함.
지탱 볼트 타입 B는 경화된 스토퍼와 장치 다리로도 사용 가능함.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354, K0355를 참고함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.